chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
OTBA5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Berührungstaster
OTBA5
Bestell-ID-Nr. 3027986
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
SPDT e/m Relais
Bauform
Quader
Breite
110
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff, Thermoplastisches Polysulfon
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Länge
110
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 207,11
home
Turck-Shop
Others
OTBA5
Artikel gesamt
€ 207,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren