chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLY2R2ALS | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLY2R2ALS
Bestell-ID-Nr. 3027611
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 251,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLY2R2ALS
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
145 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, blinkend, Rot, blinkend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 251,87
Support kontaktieren