chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM30SRLQDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM30SRLQDC
Bestell-ID-Nr. 3027563
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent, gekapselt
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
150000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLQDC
Artikel gesamt
€ 440,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 440,63