chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FOS-MI-UNP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
FOS-MI-UNP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 3027483
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Glaslichtleiter
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Glaslichtleiter
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
FOS-MI-UNP6X-H1141
Artikel gesamt
€ 270,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 270,22