chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NO10-MI-UNP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
NO10-MI-UNP6X
Bestell-ID-Nr. 3027225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
39,1 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
130
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 266,32
Artikel gesamt
€ 266,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NO10-MI-UNP6X
Support kontaktieren