chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
KOS4-MI-UNP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
KOS4-MI-UNP6X
Bestell-ID-Nr. 3026878
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
43
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 309,41
Artikel gesamt
€ 309,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
KOS4-MI-UNP6X
Support kontaktieren