chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50BCLG2A120Q-26769 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50BCLG2A120Q-26769
Bestell-ID-Nr. 3026769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 60 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
AC/DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
1/2-20UNF-2B
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K50BCLG2A120Q-26769
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 172,64
Artikel gesamt
€ 172,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren