chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLB2G2Y2R2ALSCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLB2G2Y2R2ALSCQ
Bestell-ID-Nr. 3026760
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
204,9 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
204.9
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Blau, blinkend, Gelb, blinkend, Rot, blinkend,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 424,09
Artikel gesamt
€ 424,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLB2G2Y2R2ALSCQ
Support kontaktieren