chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50BCLXRX2PQ-26666 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50BCLXRX2PQ-26666
Bestell-ID-Nr. 3026666
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 60 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
110
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Kaskadierbar
nein
Länge
110
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 169,58
home
Turck-Shop
Others
K50BCLXRX2PQ-26666
Artikel gesamt
€ 169,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren