chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BRT-THG-3-100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Reflektor Reflektorband
BRT-THG-3-100
Bestell-ID-Nr. 3026621
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
2 mm x 75 mm x 2500 mm
Bauform
Reflektorband
Breite
60
Detailsuche
Reflektorfolie
Funktionszubehör für
Optosensoren
Höhe
60
Länge
80
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Zubehörart
Reflektor
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 150,12
home
Turck-Shop
Others
BRT-THG-3-100
Artikel gesamt
€ 150,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren