chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
SMA31EL W/30
Bestell-ID-Nr. 3026563
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 133,86
Artikel gesamt
€ 133,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
SMA31EL W/30
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Sender
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
30000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880