chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVL225P | TURCK – Your Global Automation Partner
PVL225P
Bestell-ID-Nr. 3026207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
327,5 mm x 31 mm x 37,3 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
4
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionsschranke
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1500
Optische Auflösung (mm)
70
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP50
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
630
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 419,78
home
Turck-Shop
Others
PVL225P
Artikel gesamt
€ 419,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren