chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2Q45D
Bestell-ID-Nr. 3026112
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
58,9 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
ja
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Betriebsspannung
DC
Breite
44.5
Eingangstyp
Discrete (sensor)/counter input
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Funk-Sensor
Höhe
97.1
Länge
58.9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
300
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 454,67
Artikel gesamt
€ 454,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45D
Support kontaktieren