chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PIP26U | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
PIP26U
Bestell-ID-Nr. 3026081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
100 mm
Bauform
Rund
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Einzelleiter
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Others
PIP26U
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 176,95
Artikel gesamt
€ 176,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren