chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
TL30FGGGYRQ
Bestell-ID-Nr. 3025874
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 220,18
Artikel gesamt
€ 220,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
TL30FGGGYRQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
204,3 mm x 30 mm x 19,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40