chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DK-SSA-EB1P | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitstechnik Demokoffer
DK-SSA-EB1P
Bestell-ID-Nr. 3025794
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,3 mm x 80,8 mm
Bauform
Quader
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
DK-SSA-EB1P
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 347,08
Artikel gesamt
€ 347,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren