chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDUV395A70SSD5-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDUV395A70SSD5-XQ
Bestell-ID-Nr. 3025311
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
UV
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395A70SSD5-XQ
Artikel gesamt
€ 2.105,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.105,85