chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung Spotleuchte
LEDUV395S50L5-XQ
Bestell-ID-Nr. 3025205
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 680,54
Artikel gesamt
€ 680,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395S50L5-XQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
64,1 mm
Abstrahlwinkel
5°
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
UV
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40