chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDUV365LA580XG6-PLQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Lineare Flächenleuchte
LEDUV365LA580XG6-PLQ
Bestell-ID-Nr. 3020266
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
623,6 mm x 59,4 mm x 32,6 mm
Abstrahlwinkel
15°
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
UV
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDUV365LA580XG6-PLQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 5.532,20
Artikel gesamt
€ 5.532,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren