chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX99N2X1S1N0M3X0D5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX99N2X1S1N0M3X0D5
Bestell-ID-Nr. 3020207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
127 mm x 145 mm x 125,5 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
-
Batterielösung
ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
145
Eingangstyp
NPN/0...20 mA/3-wire RTD
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Gerätetyp
Knoten
Höhe
125.5
Länge
127
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX, CE, CSA
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.354,66
Artikel gesamt
€ 2.354,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
DX99N2X1S1N0M3X0D5
Support kontaktieren