chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDUV395LA290AD6-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Lineare Flächenleuchte
LEDUV395LA290AD6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3019943
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
328 mm x 76 mm x 34,9 mm
Abstrahlwinkel
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
UV
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.564,55
Artikel gesamt
€ 2.564,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395LA290AD6-XQ
Support kontaktieren