chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDUV395A70XD5-XM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDUV395A70XD5-XM
Bestell-ID-Nr. 3019885
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Bauform
Quader
Breite
76.2
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
29.2
Länge
76.2
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
UV
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.016,09
Artikel gesamt
€ 1.016,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395A70XD5-XM
Support kontaktieren