chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDUV395R70XD5-PM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDUV395R70XD5-PM
Bestell-ID-Nr. 3019881
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 63 mm
Bauform
Quader
Breite
76.2
Dimmbar
ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
63
Länge
76.2
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
UV
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.028,60
Artikel gesamt
€ 1.028,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395R70XD5-PM
Support kontaktieren