chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLGRAQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGRAQP
Bestell-ID-Nr. 3019272
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
121,9 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
121.9
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 237,97
Artikel gesamt
€ 237,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLGRAQP
Support kontaktieren