chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
TL50BLGYRACQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGYRACQP
Bestell-ID-Nr. 3019231
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
147,7 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50BLGYRACQP
Artikel gesamt
€ 345,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 345,28