chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLRALSCQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLRALSCQP
Bestell-ID-Nr. 3019213
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
119,2 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 195,99
Artikel gesamt
€ 195,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLRALSCQP
Support kontaktieren