chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLGRALSCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGRALSCQ
Bestell-ID-Nr. 3019201
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
153,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50BLGRALSCQ
Artikel gesamt
€ 287,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 287,73