chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Spotleuchte im Metallgehäuse
WL50SRL5
Bestell-ID-Nr. 3018755
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm
Abstrahlwinkel
5°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
WL50SRL5
Artikel gesamt
€ 275,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 275,22