chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL30FRGRQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
TL30FRGRQ
Bestell-ID-Nr. 3018664
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
128,1 mm x 30 mm x 19,1 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TL30FRGRQ
Artikel gesamt
€ 219,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 219,62