chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP150YA120 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalampel
SP150YA120
Bestell-ID-Nr. 3018637
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 91,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SP150YA120
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 159,71
Artikel gesamt
€ 159,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren