chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50GYXALSPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
CL50GYXALSPQ
Bestell-ID-Nr. 3018443
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
145,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Bauform
zylindrisch/glatt
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Gelb, Grün
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
CL50GYXALSPQ
Artikel gesamt
€ 237,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 237,97