chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QT50RLIQ-18153EU | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
QT50RLIQ-18153EU
Bestell-ID-Nr. 3018153
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46,1 mm x 74,1 mm x 99,7 mm
Abstrahlwinkel
90° x 76°
Antennenanschluss
intern, planar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einstellmöglichkeit
DIP-Schalter, Software
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzband
K-Band, ISM Region
Frequenzbereich
24.05 - 24.25 GHz
Funktion
Abstandsmessung
Funktion
Radarschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
15000
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
QT50RLIQ-18153EU
Artikel gesamt
€ 1.920,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.920,98