chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80DR9M-H4E | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR9M-H4E
Bestell-ID-Nr. 3018140
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
-
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
RTD
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Teilnehmer
Kommunikationsprotokoll
RS232
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX, CE, CSA
home
Turck-Shop
Others
DX80DR9M-H4E
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 877,09
Artikel gesamt
€ 877,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren