chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30APPBRGCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APPBRGCQ
Bestell-ID-Nr. 3017933
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Drucktaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
62.8
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 146,78
Artikel gesamt
€ 146,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K30APPBRGCQ
Support kontaktieren