chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50APFF50GRXD5Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50APFF50GRXD5Q
Bestell-ID-Nr. 3017716
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Grün, Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
K50APFF50GRXD5Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 378,78
Artikel gesamt
€ 378,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren