chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30APPBGXD | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APPBGXD
Bestell-ID-Nr. 3017591
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
49,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Drucktaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K30APPBGXD
Artikel gesamt
€ 165,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 165,41