chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2X2U-PB1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2X2U-PB1
Bestell-ID-Nr. 3017431
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
NMOS
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
NPN/0...20 mA
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
FR4 Leiterplatte
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP00
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X2U-PB1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 433,96
Artikel gesamt
€ 433,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren