chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX85M-P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Erweiterungsmodul stellt zusätzliche E/A für DX80 Funknetzwerke zur Verfügung
DX85M-P8
Bestell-ID-Nr. 3017419
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
126,7 mm x 117,4 mm x 56,6 mm
Ausgangstyp
PNP
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
DX85M-P8
Artikel gesamt
€ 758,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 758,94