chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BWA-TPROBE-002 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
BWA-TPROBE-002
Bestell-ID-Nr. 3017091
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1774 mm x 360 mm x 80 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Thermoelement
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
BWA-TPROBE-002
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.125,31
Artikel gesamt
€ 2.125,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren