chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDIA70AD5-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDIA70AD5-XQ
Bestell-ID-Nr. 3016160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
91
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
28.2
Länge
102
Lichtart
IR
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.106,44
Artikel gesamt
€ 1.106,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDIA70AD5-XQ
Support kontaktieren