chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRA70AG5-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDRA70AG5-XQ
Bestell-ID-Nr. 3016134
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDRA70AG5-XQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.018,87
Artikel gesamt
€ 1.018,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren