chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDIA70XD5-PQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDIA70XD5-PQ
Bestell-ID-Nr. 3016073
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDIA70XD5-PQ
Artikel gesamt
€ 975,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 975,78