chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
R58BPCRGB2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Farbmarkensensor
R58BPCRGB2
Bestell-ID-Nr. 3015654
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Anzeige
8-Segment
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Kontrast-Sensor
Brennweite (mm)
10
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Registermarkensensor
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Max. Reichweite (mm)
10
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
R58BPCRGB2
Artikel gesamt
€ 435,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 435,90