chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50HRA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Einfarbige Multifunktionsanzeige mit Signaltongeber
TL50HRA
Bestell-ID-Nr. 3014592
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
111 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50HRA
Artikel gesamt
€ 207,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 207,11