chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRLA580SSD6-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Lineare Flächenleuchte
LEDRLA580SSD6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3014513
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
621 mm x 76 mm x 34,9 mm
Abstrahlwinkel
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 5.696,22
Artikel gesamt
€ 5.696,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDRLA580SSD6-XQ
Support kontaktieren