chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LRXA1XP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte mit Tonsignal
K50LRXA1XP
Bestell-ID-Nr. 3014366
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
57 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
75 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
K50LRXA1XP
Artikel gesamt
€ 169,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 169,72