chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EA5K1050-14229 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender und Empfänger
EA5K1050-14229
Bestell-ID-Nr. 3014229
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45,2 mm x 36 mm x 1128 mm
Anzahl der Strahlen
210
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang - Sender und Empfänger
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Max. Reichweite (mm)
4000
Optische Auflösung (mm)
5
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1050
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
EA5K1050-14229
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 4.685,69
Artikel gesamt
€ 4.685,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren