chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX99N2X1W2N0B2X0D0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX99N2X1W2N0B2X0D0
Bestell-ID-Nr. 3014225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
127 mm x 145 mm x 125,5 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Ausgangstyp
-
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
NPN/BRIDGE
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 1 GD, CE, CSA
home
Turck-Shop
Others
DX99N2X1W2N0B2X0D0
Artikel gesamt
€ 2.289,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.289,33