chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDWLA290SSD6-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Lineare Flächenleuchte
LEDWLA290SSD6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3014003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
328 mm x 76 mm x 34,9 mm
Abstrahlwinkel
6,5°
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDWLA290SSD6-XQ
Artikel gesamt
€ 3.242,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.242,87