chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP150YPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalampel
SP150YPQ
Bestell-ID-Nr. 3013642
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
109,5 mm x 80,9 mm x 91,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SP150YPQ
Artikel gesamt
€ 183,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 183,48